På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Hulrum | ISO7368 BG-13-2-A |
---|---|
Qmax-ventiler [l/min] | 10.800 |
Produktfamilie | L-CEE 80 KEGEL C |
Nom. størrelse | 80 |
Pmax [bar] | 420 |
Tætningsmateriale | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | C |
M20003660 | 1 |
M20003676 | 40 |
M20003677 | B,C |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Design | Patronventiler (logik) |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbrochure
DA
(1.74 MB)
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbrochure
EN
(1.74 MB)