L-CEE 80 H 6 BX-20/N

Varenummer
4458921
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
Hulrum ISO7368 BG-13-2-A
Qmax-ventiler [l/min] 10.800
Produktfamilie L-CEE 80 KEGEL B
Nom. størrelse 80
Pmax [bar] 420
Tætningsmateriale NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 B
M20003660 1
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Design Patronventiler (logik)
M20003676 20

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbrochure DA

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbrochure EN

(1.74 MB)