L-CEE 25 H 6 E-07/N

Varenummer
4456623
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
Hulrum ISO7368 BB-08-2-A
Qmax-ventiler [l/min] 1.000
Produktfamilie L-CEE 25 KEGEL E
Nom. størrelse 25
Pmax [bar] 420
Tætningsmateriale NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 E
M20003660 0
M20003676 7
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Design Patronventiler (logik)

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbrochure DA

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbrochure EN

(1.74 MB)