På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
M20003775 | 100 |
---|---|
M20003778 | 225 |
M20003853 | 12 |
Beholderstørrelse [l] | 230 |
Volumenstrøm 1 | 140 |
Enhed, maks. tilladt tryk | bar |
M20003772 | 10 |
M20003852 | DC |
M20003782 | 0 |
M20003783 | 40 |
Maks. tilladt medietemp. [°C] | 80 |
Min. tilladt medietemp. [°C] | 5 |