ZW-RV06-01-AB 0,5-N

Varenummer
4448563
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
Funktion Kontraventil
Positionsventil Meter-ud i port A og B
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 50
Produktfamilie ZW-RV06
Sprængningstryk [bar] 0,5
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 50
Nom. størrelse 6
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Design Sandwichpaneler
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
Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrochure DA

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrochure EN

(4.68 MB)