På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 5 |
---|---|
Anvendelse, klemme | Rørmontering |
Tilspændingsmoment, bolt | 55 Nm |
Gammel modelkode | HRS 5 D 82,5 PA ST M BL |
Rør udv. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 82.5 |
Serie DIN3015 | Hård brug |
Materiale, spændeelementer | Polyamid |
Indvendig overflade, spændeelementer | Ribbet indvendig overflade |
Design, del DIN 3015 | Samling G |