HRBGS 0B A 16 TPE ST M BL

Varenummer
441423
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
Anvendelse, klemme Rørmontering, Rør- og slangemontering
Rør ExDø -D1-Buegu-klemme[mm] 16
Rør ExDø -D1-Buegu-klemme[mm] 0
Størrelse, Buegu-klemme Størrelse 0B
Designdel, Buegu-klemme Samling A

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HYDAC Clamps
Produktbrochure DA

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Produktbrochure EN

(0.53 MB)