HRS 6 B 101,6 PP ST M BL

Varenummer
437508
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
Størrelse DIN 3015 Størrelse 6
Anvendelse, klemme Rørmontering
Tilspændingsmoment, bolt Ingen detaljer
Gammel modelkode HRS 6 I 101,6 PP ST M BL
Rør udv. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 101.6
Serie DIN3015 Hård brug
Materiale, spændeelementer Polypropylen
Indvendig overflade, spændeelementer Ribbet indvendig overflade
Design, del DIN 3015 Samling B