DR08PY-01-C-V-500V-0

Varenummer
4373697
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
Yderligere funktion Med magnetventil
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreguleringsventil
Spoledesign 40-1836
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktfamilie DR08PY
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 5 - 345
Stiktype Uden spole
Spole Uden spole
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 60
Trykindstillingsområde [bar] 5 - 345
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale FKM
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Produktbrochure DA

(0.33 MB)

DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Produktbrochure EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)