På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Supplerende oplysninger | Trykslange 5 m med lanse |
Måleudstyr | Uden |
Indikator om tilstopning | VM 2 C.0 |
Spænding | 220V-60Hz - 3 faser |
Pumpetype | Gearpumpe med motor |
Type | Mobil |
Størrelse | 4 IX-elementer, ~8,9 l/min. |
Forfilter | OLF-5/4 Toploader |