P4WE 10 Q60 A01-12PG/V

Varenummer
4366073
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
Spole 12V proportional
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 90
Funktion Prop. retningsventil
Type, manuel overstyring Skjult manuel overstyring    
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Aktivering Proportional
Spoledesign 75-3164
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 90
Produktfamilie P4WE 10 Q
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Funktion Spoleventil
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Varenummer, spole 4362749
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktbrochure DA

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktbrochure EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)