ZW-DM25-70-PB-070V-N

Varenummer
4338471
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreduktionsventil
Positionsventil Tryk på B
Justeringstype Værktøj
Hulrum ISO 4401-08-08-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 500
Produktfamilie ZW-DM25
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 15 - 250
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 500
Trykindstillingsområde [bar] 15 - 70
Nom. størrelse 25
Objektbetegnelse ZW-DM25-70-PB-070V-N
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 4338471
Design Sandwichpaneler

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktbrochure DA

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktbrochure EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)