ZW-RV16-70-T-2-N

Varenummer
4338443
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
Funktion Kontraventil
Positionsventil Forspænding T
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum ISO 4401-07-07-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 300
Produktfamilie ZW-RV16
Sprængningstryk [bar] 2
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 300
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse ZW-RV16-70-T-2-N
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 4338443
Design Sandwichpaneler

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbrochure DA

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbrochure EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)