PVV102-2-50FLRMA-2600 *

Varenummer
4329763
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
Gennemkørsel Enkelt pumpe med forberedelse til gennemkørsel
Position, porte 1 Radial
Styring Uden
Forseglinger NBR
Skaft ISO nøgleaksel Ø32 mm
Monteringsflange ISO monteringsflange Ø 125 4-huls
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 50
Indstillingsområde 15-50
Størrelse PVV102-2