HRBGS 1 A1 6-12 ST

Varenummer
4323948
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
Specifikationer
Anvendelse, klemme Rørmontering, Rør- og slangemontering
Rør ExDø -D1-Buegu-klemme[mm] 6
Rør ExDø -D1-Buegu-klemme[mm] 12
Størrelse, Buegu-klemme Størrelse 1
Designdel, Buegu-klemme Samling A1

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HYDAC Clamps
Produktbrochure DA

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Produktbrochure EN

(0.53 MB)