ZW-RP25-70-AA-2-N

Varenummer
4322955
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
Funktion Styreventil pilot-til-åben
Pilotforhold 9.5
Positionsventil Meter-ud i port A
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum ISO 4401-08-08-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 500
Produktfamilie ZW-RP25
Sprængningstryk [bar] 2
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 500
Nom. størrelse 25
Objektbetegnelse ZW-RP25-70-AA-2-N
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 4322955
Design Sandwichpaneler

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktbrochure DA

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktbrochure EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)