PPV103-16-FR01BSK-3280-4205 *

Varenummer
4297359
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
Gennemkørsel Enkelt pumpe
Porte SAE, BSPF/metrisk
Position, porte 1 Radial
Styring Trykreduktionsventil
Forseglinger Viton
Skaft SAE AB nøgleaksel
Monteringsflange SAE A monteringsflange 2-hul
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 16
Indstillingsområde 12-70
Størrelse PPV103