4WE 10 G A01-12DG/V

Varenummer
4295536
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
Type, manuel overstyring Skjult manuel overstyring    
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Funktion 4/3 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WE 10 G
Spoledesign 75-3164
Hulrum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 80
Produktfamilie 4WE 10 G
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole 12V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 80
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 80
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse 4WE 10 G A01-12DG/V
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 4295536
Varenummer, spole 4251228
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Produktbrochure DA

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Produktbrochure EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Produktbrochure DA

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Produktbrochure EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.69 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.69 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)