HRL 5 C1 32 PP ST M ZN

Varenummer
426894
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
Specifikationer
Størrelse DIN 3015 Størrelse 5
Anvendelse, klemme Rørmontering
Tilspændingsmoment, bolt Ingen detaljer
Rør udv. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 32
Serie DIN3015 Let brug
Materiale, spændeelementer Polypropylen
Indvendig overflade, spændeelementer Ribbet indvendig overflade
Design, del DIN 3015 Samling C1