PVV103-1-20FHRMPCS003-2500 *

Varenummer
4260470
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
Gennemkørsel Enkelt pumpe
Position, porte 1 Radial
Styring 2-st.tryk jus.1st.fast
Forseglinger NBR
Skaft ISO nøgleaksel Ø25 mm
Monteringsflange ISO monteringsflange Ø 100 4-huls
Rotationsretning Rotation med uret
Forskydning 20
Indstillingsområde 20/250
Størrelse PVV103-1