På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gennemkørsel | Enkelt pumpe |
---|---|
Position, porte 1 | Radial |
Styring | Uden |
Forseglinger | NBR |
Skaft | ISO nøgleaksel Ø25 mm |
Monteringsflange | ISO monteringsflange Ø 100 4-huls |
Rotationsretning | Rotation med uret |
Forskydning | 25 |
Indstillingsområde | 15-50 |
Størrelse | PVV102-1 |