HRL 2 BV 18 AL ST M BL

Varenummer
425635
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
Specifikationer
Størrelse DIN 3015 Størrelse 2
Anvendelse, klemme Rørmontering
Tilspændingsmoment, bolt Ingen detaljer
Rør udv. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 18
Serie DIN3015 Let brug
Materiale, spændeelementer Aluminium
Indvendig overflade, spændeelementer Ribbet indvendig overflade
Design, del DIN 3015 Samling BV