DRM10121-12-C-N-110C

Varenummer
4255564
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
Yderligere funktion Ingen
Version Uden atmosfærisk udløsning
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreguleringsventil
Justeringstype Værktøj, blyforseglende
Hulrum 10121
Qmax-ventiler [l/min] 22
Produktfamilie DRM10121
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 10 - 450
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 22
Trykindstillingsområde [bar] 20 - 110
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DRM10121-12-C-N-110C
Pmax [bar] 450
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 4255564
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Produktbrochure DA

(0.31 MB)

DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Produktbrochure EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Produktbrochure DA

(1.47 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Produktbrochure EN

(1.47 MB)