HRL 4 BV 26,9 PA ST M BL

Varenummer
425331
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
Størrelse DIN 3015 Størrelse 4
Anvendelse, klemme Rørmontering
Tilspændingsmoment, bolt Ingen detaljer
Rør udv. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.9
Serie DIN3015 Let brug
Materiale, spændeelementer Polyamid
Indvendig overflade, spændeelementer Ribbet indvendig overflade
Design, del DIN 3015 Samling BV