4WE 6 HA A01-12DG/V

Varenummer
4249179
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
Type, manuel overstyring Skjult manuel overstyring    
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Funktion 4/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WE 6 HA
Spoledesign 50-2345
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 80
Produktfamilie 4WE 6 HA
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole 12V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 80
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 80
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse 4WE 6 HA A01-12DG/V
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 4249179
Varenummer, spole 4244169
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrochure DA

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrochure EN

(1.59 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)