HRL 6 B 50,8 AL ST M BL

Varenummer
424757
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
Størrelse DIN 3015 Størrelse 6
Anvendelse, klemme Rørmontering
Tilspændingsmoment, bolt Ingen detaljer
Rør udv. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 50.8
Serie DIN3015 Let brug
Materiale, spændeelementer Aluminium
Indvendig overflade, spændeelementer Ribbet indvendig overflade
Design, del DIN 3015 Samling B