-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 2 |
---|---|
Anvendelse, klemme | Rørmontering |
Tilspændingsmoment, bolt | 12 Nm |
Rør udv. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 15 |
Serie DIN3015 | Let brug |
Materiale, spændeelementer | Aluminium |
Indvendig overflade, spændeelementer | Ribbet indvendig overflade |
Design, del DIN 3015 | Samling A1 |