HRL 4 B 26,9 PP ST M BL

Varenummer
424122
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
Specifikationer
Størrelse DIN 3015 Størrelse 4
Anvendelse, klemme Rørmontering
Tilspændingsmoment, bolt Ingen detaljer
Gammel modelkode HRL 4 B 26,6 PP ST M BL
Rør udv. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.9
Serie DIN3015 Let brug
Materiale, spændeelementer Polypropylen
Indvendig overflade, spændeelementer Ribbet indvendig overflade
Design, del DIN 3015 Samling B