DMM10121-12-C-N-250C

Varenummer
4228641
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
Yderligere funktion Ingen
Version Uden atmosfærisk udløsning
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreduktionsventil
Justeringstype Værktøj, blyforseglende
Hulrum 10121
Qmax-ventiler [l/min] 25
Produktfamilie DMM10121
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 10 - 320
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 25
Trykindstillingsområde [bar] 20 - 250
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DMM10121-12-C-N-250C
Pmax [bar] 450
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 4228641
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Produktbrochure DA

(0.33 MB)

DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Produktbrochure EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)