SRE1-G1/4-12X/3,5

Varenummer
4211344
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
Yderligere funktion fast, ikke-justerbar
Justeringstype Ikke-justerbar
Hulrum 05520
Qmax-ventiler [l/min] 10
Q-produktfamilie [l/min] 0.25 - 10
Produktfamilie SRE1-12X
Flowhastighedens indstillede værdi [l/min] 3,5
Flowhastighedsområde [l/min] 3.5 - 0
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 5
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Tomme
Design Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)