PSRPM20330-22H-C-N-08-L40-24PG-18.0

Varenummer
4188743
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
Spole 24V proportional
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 100
Funktion Prop. strømreguleringsventil
Type, manuel overstyring Manuel overstyring af skrue        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 50-2345
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum 20330
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktfamilie PSRPM20330
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 40
Nom. størrelse 20
Pmax [bar] 315
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole 3274857
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Produktbrochure DA

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Produktbrochure EN

(1 MB)