SRPM20330-22-C-N-08-L25S

Varenummer
4187903
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
Justeringstype Manual
Hulrum 20330
Qmax-ventiler [l/min] 100
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 80
Produktfamilie SRPM
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 25
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 20
Objektbetegnelse SRPM20330-22-C-N-08-L25S
Pmax [bar] 315
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 4187903
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Produktbrochure DA

(0.85 MB)

SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Produktbrochure EN

(0.85 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)