På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Supplerende oplysninger | Sugeslange 2,5 m/ret. 5 m, Tænd/sluk med motorbeskyttelse, Kølevandsflowbegrænser |
---|---|
Indikator om tilstopning | 2 bar visuel |
Spænding | 500V-50Hz - 3 faser |
Pumpe | Gearpumpe |
Køler/varmeveksler | Pladevarmeveksler |
Version | Mobil |
Størrelse | Kabinet 30 l/flowhastighed 10 l |
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktbrochure
DA
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktbrochure
EN
(13.47 MB)