4WE 6 JR A01-24DG/V

Varenummer
4167882
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
Type, manuel overstyring Skjult manuel overstyring    
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Funktion 4/3 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WE 6 JR
Spoledesign 50-2345
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 80
Produktfamilie 4WE 6 JR
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole 24V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 80
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 80
Nom. størrelse 6
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Varenummer, spole 4244171
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrochure DA

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrochure EN

(1.59 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure DA

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrochure EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)