PDR10PZ-31-C-N-087V087-0

Varenummer
4164064
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
Spole Uden spole
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 100
Funktion Prop. trykreduktionsventiler
Trykindstilling [bar] 60
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 40-1836
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC10-3
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktfamilie PDR10PZ
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 10 - 350
Stiktype Uden spole
Trykindstillingsområde [bar] 10 - 60
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrochure DA

(0.63 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrochure EN

(0.63 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbrochure DA

(0.64 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbrochure EN

(0.64 MB)