DR10X-01-C-S6-N-080V

Varenummer
4159645
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreguleringsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC10-3
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktfamilie DR10X
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 10 - 55
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 30
Trykindstillingsområde [bar] 25 - 55
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DR10X-01-C-S6-N-080V
Pmax [bar] 420
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 4159645
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktbrochure DA

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktbrochure EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)