DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0

Varenummer
4156573
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
Yderligere funktion Med magnetventil
Version Stærkt dæmpet, ingen aflastningsboring
Kontroltryksforskel [bar] 6
Trykindstilling [bar] 200
Standard Trykvægt
Justeringstype Værktøj
Hulrum 12121
Qmax-ventiler [l/min] 90
Produktfamilie DWM12121ZDMY
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 0 - 350
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 90
Trykindstillingsområde [bar] 0-230
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0
Pmax [bar] 250
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 4156573
Design Patron
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
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)