DW12P-23-C-N-180

Varenummer
4138622
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
Yderligere funktion Ingen
Version Stærkt dæmpet, ingen aflastningsboring
Kontroltryksforskel [bar] 12
Standard Trykvægt
Justeringstype Ikke-justerbar
Hulrum FC12-4
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktfamilie DW12P
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 4 - 12
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 100
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DW12P-23-C-N-180
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 4138622
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Produktbrochure DA

(0.29 MB)

DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Produktbrochure EN

(0.29 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbrochure DA

(1.46 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbrochure EN

(1.46 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Produktbrochure DA

(0.38 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Produktbrochure EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)