På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Nominelt tryk [MPa] | 0.05 |
---|---|
Nominelt tryk [bar] | 0.5 |
Monteringsmøtrik | Uden (fas. møtrik) |
Fastgørelsesskrue, FSA | 12LR |
Kontrastrude | Uden |
Materiale, ramme, FSA | Aluminium |
Materiale, stik, FSA | Aluminium |
Ekstra funktion (+ banjobolt) | Uden |
Rørmateriale | Glas |
Rør-geometri | Rund |
Materiale, O-ring/tætningsskive | NBR |
Nom. størrelse FSA/FSK | 88 |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Produktbrochure
DA
(0.57 MB)
FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Produktbrochure
EN
(0.57 MB)