På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Manuel overstyring CX | Uden manuel overstyring |
---|---|
Kontaktpositionsovervågning CX | Uden visning af kontaktposition |
Monteringsbeslag CX | Uden monteringsbeslag |
Modelkode CX | CX EX 2/2 |
Ventilsædepakning | FPM |
Pakning, dynamisk | PTFE |
Forsegling, statisk | FPM |
Elektr. tilslutning, hovedmagnet | Med GSD EN 175301-803 (WS) |
Energiforbrug [W] | 30 |
Hovedmagnetens spænding [V] | 230V AC 40-60Hz |
Kv-værdi, CX, direkte aktiveret [m³/h] | 5.2 |
Kabinetmateriale CX | Messing |
Forbindelsesstørrelse CX | G 1/2 |
Nominel størrelse DN CX | 15 |
Nominelt tryk – CX | 0-20 bar |
Skiftefunktion CX | NC |
Serie CX | 2/2-vejs |
Godkendelses-/testcertifikat | ATEX |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Produktbrochure
DA
(0.62 MB)
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Produktbrochure
EN
(0.62 MB)