På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Væskeport, flange | DIN |
---|---|
Nominel volumen | 200 |
Serie | 35 |
Justerbart forladningstryk | Ja |
Materiale Blære | NBR |
Materiale Akkumulatorskal | Rustfrit stål |
Materiale – væskeport | Rustfrit stål |
Foretrukne modeller | Nej |
ATEX | Nej |
Suppl. udstyr, væskeside | Intet ekstraudstyr |
Backup-version | Nej |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktbrochure
DA
(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktbrochure
EN
(0.76 MB)