På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Gennemkørsel | Enkelt pumpe |
---|---|
Porte | SAE, BSPF/metrisk |
Position, porte 1 | Aksial |
Styring | Strømstyring |
Forseglinger | Viton |
Skaft | SAE CC nøgleaksel |
Monteringsflange | SAE C monteringsflange 4-huls |
Rotationsretning | Rotation med uret |
Forskydning | 71 |
Indstillingsområde | Uden |
Størrelse | PPV100 |