WSM20121W-01-C-V-0

Varenummer
4098088
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM20121W-01
Spoledesign 40-1836
Hulrum 20121
Qmax-ventiler [l/min] 350
Produktfamilie WSM20121W
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 5 - 420
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 17.5 - 350
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 17.5 - 350
Nom. størrelse 20
Objektbetegnelse WSM20121W-01-C-V-0
Pmax [bar] 420
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 4098088
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WSM20121W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.29 MB)

WSM20121W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrochure DA

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrochure EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)