4WSE 6 E+H H01-24DG/V

Varenummer
4097621
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
Type, manuel overstyring Skjult manuel overstyring    
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Funktion 4/4 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie 4WSE 6 E+H
Spoledesign 50-2345
Hulrum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 25
Produktfamilie 4WSE 6 EH
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole 24V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 25
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 25
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse 4WSE 6 E+H H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 4097621
Varenummer, spole 3274861
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktbrochure DA

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktbrochure EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Produktbrochure DA

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Produktbrochure EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure DA

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrochure EN

(1.27 MB)