DB12120A-01X-350F250

Varenummer
4088174
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] 250
Standard Udløbsventil
Justeringstype Ikke-justerbar
Hulrum 12120A
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktfamilie DB12120A
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 5 - 420
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 120
Trykindstillingsområde [bar] 10 - 350
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DB12120A-01X-350F250
Pmax [bar] 420
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 4088174
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DB12120A Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(0.53 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)