På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Hulrum | ISO7368 12-11-1-16 |
---|---|
Produktfamilie | LD-CCE .. 2W |
Nom. størrelse | 63 |
Pmax [bar] | 420 |
Tætningsmateriale | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 2W |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 10 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 10 |
M20003638 | 10 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 10 |
Design | Patronventiler (logik) |
M20003676 | 0 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktbrochure
DA
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktbrochure
EN
(3.46 MB)