LD-CCE 50 H 6 RM/N

Varenummer
4085444
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
Hulrum ISO7368 11-9-1-16
Produktfamilie LD-CCE .. RM
Nom. størrelse 50
Pmax [bar] 420
Tætningsmateriale NBR
M20003657 LD
M20003659 RM
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 3
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 8
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
Design Patronventiler (logik)
M20003676 0

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktbrochure DA

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktbrochure EN

(3.46 MB)