PDR08PZ-31-C-N-500V500-0

Varenummer
4065611
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
Spole Uden spole
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 60
Funktion Prop. trykreduktionsventiler
Trykindstilling [bar] 350
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 40-1836
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktfamilie PDR08PZ
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 10 - 350
Stiktype Uden spole
Trykindstillingsområde [bar] 10 - 350
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole -
Design Patron
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)