DBM12120APY-01-C-N-060V-0

Varenummer
4056833
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
Yderligere funktion Med magnetventil
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Udløbsventil
Spoledesign 40-1836
Justeringstype Værktøj
Hulrum 12120A
Qmax-ventiler [l/min] 200
Produktfamilie DBM12120APY
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 8 - 350
Stiktype Uden spole
Spole Uden spole
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 200
Trykindstillingsområde [bar] 8 - 60
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DBM12120APY-01-C-N-060V-0
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 4056833
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrochure DA

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrochure EN

(0.41 MB)