PDBM12121PFZ-08-C-N-350V350-0

Varenummer
4055127
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
Spole Uden spole
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 200
Funktion Prop. overtryksventiler
Trykindstilling [bar] 350
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 40-1836
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum 12121
Qmax-ventiler [l/min] 200
Produktfamilie PDBM12121PFZ
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 12 - 350
Stiktype Uden spole
Trykindstillingsområde [bar] 12 - 350
Nom. størrelse 12
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
PDBM12121PFZ-08 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(0.33 MB)

PDBM12121PFZ-08 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)